ZHCSXB4 October 2024 TAA3040
ADVANCE INFORMATION
图 6-51 显示了采样速率为 24kHz 或 22.05kHz 时抽取滤波器的幅度响应,而图 6-52 显示了该条件下抽取滤波器的通带纹波和相位偏差。表 6-38 列出了采样速率为 24kHz 或 22.05kHz 时抽取滤波器的规格。
图 6-51 超低延迟抽取滤波器幅度响应
图 6-52 超低延迟抽取滤波器通带纹波和相位偏差| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通带纹波 | 频率范围为 0 至 0.46 × fS | -0.01 | 0.01 | dB | |
| 阻带衰减 | 频率范围为 0.6 × fS 以上 | 87.1 | dB | ||
| 群延迟或延时 | 频率范围为 0 至 0.325 × fS | 4.1 | 1/fS | ||
| 群延迟偏差 | 频率范围为 0 至 0.325 × fS | -0.514 | 0.514 | 1/fS | |
| 相位偏差 | 频率范围为 0 至 0.325 × fS | -10.0 | 14.3 | 度 |