ZHCSXB4 October 2024 TAA3040
ADVANCE INFORMATION
该寄存器配置器件关断。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 保留 | INCAP_QCHG[1:0] | SHDNZ_CFG[1:0] | DREG_KA_TIME[1:0] | ||||
| R-0h | R/W-0h | R/W-1h | R/W-1h | ||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-6 | 保留 | R | 0h | 保留 |
| 5-4 | INCAP_QCHG[1:0] | R/W | 0h | 外部交流耦合电容器的快速充电持续时间使用 800Ω 的内部串联电阻来设置。 0d = INxP、INxM 快速充电持续时间为 2.5ms(典型值) 1d = INxP、INxM 快速充电持续时间为 12.5ms(典型值) 2d = INxP、INxM 快速充电持续时间为 25ms(典型值) 3d = INxP、INxM 快速充电持续时间为 50ms(典型值) |
| 3-2 | SHDNZ_CFG[1:0] | R/W | 1h | 关断配置。 0d = SHDNZ 置为有效后立即关断 DREG 1d = DREG 保持有效,以便在达到超时之前彻底关断;在超时之后,强制 DREG 关断 2d = DREG 保持有效,直至器件完全关断 3d = 保留 |
| 1-0 | DREG_KA_TIME[1:0] | R/W | 1h | 这些位设置在 SHDNZ 置为有效后 DREG 仍保持有效的时长。 0d = DREG 保持有效状态 30ms(典型值) 1d = DREG 保持有效状态 25ms(典型值) 2d = DREG 保持有效状态 10ms(典型值) 3d = DREG 保持有效状态 5ms(典型值) |