ZHCSXB4 October 2024 TAA3040
ADVANCE INFORMATION
该寄存器是通道 1 的配置寄存器 1。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| CH1_GAIN[5:0] | 保留 | ||||||
| R/W-0h | R-0h | ||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-2 | CH1_GAIN[5:0] | R/W | 0h | 通道 1 增益。 0d = 通道增益设置为 0dB 1d = 通道增益设置为 1dB 2d = 通道增益设置为 2dB 3d 至 41d = 通道增益根据配置进行设置 42d = 通道增益设置为 42dB 43d 至 63d = 保留 |
| 1-0 | 保留 | R | 0h | 保留 |