ZHCSXB4 October 2024 TAA3040
ADVANCE INFORMATION
该寄存器是数字信号处理器 (DSP) 配置寄存器 1。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| DVOL_GANG | BIQUAD_CFG[1:0] | DISABLE_ SOFT_STEP | AGC_SEL | 保留 | |||
| R/W-0h | R/W-2h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | |||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | DVOL_GANG | R/W | 0h | DVOL 控制成组跨通道。 0d = 每个通道均有自己的 DVOL CTRL 设置,这些设置在 CHx_DVOL 位中进行编程 1d = 无论通道 1 是否打开,所有活动通道都必须使用通道 1 DVOL 设置 (CH1_DVOL) |
| 6-5 | BIQUAD_CFG[1:0] | R/W | 2h | 每个通道配置的双二阶滤波器数。 0d = 每个通道均无双二阶滤波器;双二阶滤波器全部被禁用 1d = 每个通道 1 个双二阶滤波器 2d = 每个通道 2 个双二阶滤波器 3d = 每个通道 3 个双二阶滤波器 |
| 4 | DISABLE_SOFT_STEP | R/W | 0h | 在 DVOL 更改、静音和取消静音期间禁用软步进。 0d = 启用软步进 1d = 禁用软步进 |
| 3 | AGC_SEL | R/W | 0h | 如已启用,为任何通道选择 AGC。 0d = 未选择 AGC 1d = 选择 AGC |
| 2-0 | 保留 | R/W | 0h | 保留 |