ZHCSXB4 October 2024 TAA3040
ADVANCE INFORMATION
该寄存器用于配置稳压器、VREF 快速充电、I2C 广播和睡眠模式。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| AREG_ SELECT | 保留 | VREF_QCHG[1:0] | I2C_BRDCAST_EN | 保留 | SLEEP_ENZ | ||
| R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R-0h | R/W-0h | ||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | AREG_SELECT | R/W | 0h | 从内部稳压器电源或外部 AREG 电源选择模拟电源。 0d = 外部 1.8V AREG 电源(当 AVDD 为 1.8V 且 AREG 与 AVDD 短接时使用该设置) 1d = 使用片上稳压器在内部生成的 1.8V AREG 电源(当 AVDD 为 3.3V 时使用该设置) |
| 6-5 | 保留 | R/W | 0h | 保留 |
| 4-3 | VREF_QCHG[1:0] | R/W | 0h | VREF 外部电容器的快速充电持续时间使用 200Ω 的内部串联电阻来设置。 0d = VREF 快速充电持续时间为 3.5ms(典型值) 1d = VREF 快速充电持续时间为 10ms(典型值) 2d = VREF 快速充电持续时间为 50ms(典型值) 3d = VREF 快速充电持续时间为 100ms(典型值) |
| 2 | I2C_BRDCAST_EN | R/W | 0h | I2C 广播寻址设置。 0d = 禁用 I2C 广播模式;I2C 从器件地址根据 ADDR 引脚确定 1d = 启用 I2C 广播模式;I2C 从器件地址固定为 1001 100 |
| 1 | 保留 | R | 0h | 保留 |
| 0 | SLEEP_ENZ | R/W | 0h | 睡眠模式设置。 0d = 器件处于睡眠模式 1d = 器件未处于睡眠模式 |