ZHCSXB4 October 2024 TAA3040
ADVANCE INFORMATION
该寄存器是偏置和 ADC 配置寄存器
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 保留 | MBIAS_VAL[2:0] | 保留 | ADC_FSCALE[1:0] | ||||
| R-0h | R/W-0h | R-0h | R/W-0h | ||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 保留 | R | 0h | 保留 |
| 6-4 | MBIAS_VAL[2:0] | R/W | 0h | MICBIAS 值。 0d = 麦克风偏置电压设置为 VREF(2.750V、2.500V 或 1.375V) 1d = 麦克风偏置电压设置为 VREF× 1.096(3.014V、2.740V 或 1.507V) 2d 至 5d = 保留 6d = 麦克风偏置电压设置为 AVDD |
| 3-2 | 保留 | R | 0h | 保留 |
| 1-0 | ADC_FSCALE[1:0] | R/W | 0h | ADC 满量程设置(根据使用的 AVDD 电源电压最小值配置此设置)。 0d = VREF 设置为 2.75V 以支持 2VRMS(对于差分输入)或 1VRMS(对于单端输入) 1d = VREF 设置为 2.5V 以支持 1.818VRMS(对于差分输入)或 0.909VRMS(对于单端输入) 2d = VREF 设置为 1.375V 以支持 1VRMS(对于差分输入)或 0.5VRMS(对于单端输入) 3d = 保留 |