ZHCSXB4 October 2024 TAA3040
ADVANCE INFORMATION
TAA3040 是一款灵活的高性能、低功耗、四通道音频模数转换器 (ADC),具有广泛的功能集成。该器件适用于声控系统、专业麦克风、音频会议、便携式计算、通信和娱乐应用。该器件具有高动态范围,可实现高保真的远场音频录制。该器件集成了多种功能,可在空间受限、电池供电的消费类、家庭和工业应用中降低成本、布板空间和功耗。
TAA3040 由以下模块组成:
TAA3040 支持使用 I2C 或 SPI 接口进行通信以配置控制寄存器。该器件支持高度灵活的音频串行接口(时分多路复用 (TDM)、I2S 或左对齐 (LJ)),以在系统中各个器件之间无缝传输音频数据。
通过在器件之间共享公共 I2C 和 TDM 总线,该器件可以支持多个器件。此外,该器件还具有菊花链功能和辅助音频串行输出数据引脚。为需要高音频数据带宽的应用运行多个器件时,这些特性可以降低共享 TDM 总线时序要求和电路板设计复杂性。
表 6-1 列出了本文档中用于控制器件的寄存器的参考缩写。
| 基准 | 缩写 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| 页 y,寄存器 z,位 k | Py_Rz_Dk | 单个数据位。寄存器中单个位的值。 | 页 4,寄存器 36,位 0 = P4_R36_D0 |
| 页 y,寄存器 z,位 k-m | Py_Rz_D[k:m] | 数据位的范围。数据位的范围(含)。 | 页 4,寄存器 36,位 3-0 = P4_R36_D[3:0] |
| 页 y,寄存器 z | Py_Rz | 一整个寄存器。将寄存器中的全部八位用作一个单元。 | 页 4,寄存器 36 = P4_R36 |
| 页 y,寄存器 z-n | Py_Rz-Rn | 寄存器的范围。同一页中的一系列寄存器。 | 页 4,寄存器 36、37、38 = P4_R36-R38 |