ZHCSXB4 October 2024 TAA3040
ADVANCE INFORMATION
图 6-21 和图 6-22 分别展示了采样速率为 16 kHz 或 14.7 kHz 时抽取滤波器的幅度响应和通带纹波。表 6-23 列出了采样速率为 16kHz 或 14.7kHz 时抽取滤波器的规格。
图 6-21 线性相位抽取滤波器幅度响应
图 6-22 线性相位抽取滤波器通带纹波| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通带纹波 | 频率范围为 0 至 0.454 × fS | -0.05 | 0.05 | dB | |
| 阻带衰减 | 频率范围为 0.58 × fS 至 4 × fS | 73.3 | dB | ||
| 频率范围为 4 × fS 以上 | 95.0 | ||||
| 群延迟或延时 | 频率范围为 0 至 0.454 × fS | 15.7 | 1/fS |