ZHCSIP5 August 2018 PGA305
PRODUCTION DATA.
PGA305 器件提供了一个适用于压阻式和应力计式压感元件的接口。该器件是一套完整的片上系统 (SoC) 解决方案,具有可编程模拟前端 (AFE)、ADC 和数字信号处理功能,可直接连接传感元件。此外,PGA305 器件还集成了稳压器和振荡器,最大程度地减少了外部组件数。PGA305 器件可以采用三阶温度和非线性补偿来实现高精度。该器件还可以使用集成 I2C 接口或单线制串行接口 (OWI) 来实现外部通信并简化系统校准流程。集成 DAC 支持绝对电压、比例电压以及 4mA 至 20mA 的电流回路输出。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
PAG305 | VQFN (36) | 6.00mm x 6.00mm |