SLAS508K April 2006 – May 2020 MSP430FG4616 , MSP430FG4617 , MSP430FG4618 , MSP430FG4619
PRODUCTION DATA.
| PIN NAME (P2.x) | x | FUNCTION | CONTROL BITS OR SIGNALS | |
|---|---|---|---|---|
| P2DIR.x | P2SEL.x | |||
| P2.0/TA2 | 0 | P2.0 (I/O) | I: 0; O: 1 | 0 |
| Timer_A3.CCI2A | 0 | 1 | ||
| Timer_A3.TA2 | 1 | 1 | ||
| P2.1/TB0 | 1 | P2.1 (I/O) | I: 0; O: 1 | 0 |
| Timer_B7.CCI0A and Timer_B7.CCI0B | 0 | 1 | ||
| Timer_B7.TB0(1) | 1 | 1 | ||
| P2.2/TB1 | 2 | P2.2 (I/O) | I: 0; O: 1 | 0 |
| Timer_B7.CCI1A and Timer_B7.CCI1B | 0 | 1 | ||
| Timer_B7.TB1(1) | 1 | 1 | ||
| P2.3/TB3 | 3 | P2.3 (I/O) | I: 0; O: 1 | 0 |
| Timer_B7.CCI2A and Timer_B7.CCI2B | 0 | 1 | ||
| Timer_B7.TB3(1) | 1 | 1 | ||
| P2.6/CAOUT | 6 | P2.6 (I/O) | I: 0; O: 1 | 0 |
| CAOUT | 1 | 1 | ||
| P2.7/ADC12CLK/DMAE0 | 7 | P2.7 (I/O) | I: 0; O: 1 | 0 |
| ADC12CLK | 1 | 1 | ||
| DMAE0 | 0 | 1 | ||