ZHCS978M June 2007 – March 2022 MSP430F2416 , MSP430F2417 , MSP430F2418 , MSP430F2419 , MSP430F2616 , MSP430F2617 , MSP430F2618 , MSP430F2619
PRODUCTION DATA
德州仪器 MSP430™ 系列超低功耗微控制器包含多种器件,它们具有面向各种应用的不同外设集。这种架构与五种低功耗模式相组合,专为在便携式测量应用中延长电池的使用寿命进行了优化。该器件具有一个强大的 16 位 RISC CPU,16 位寄存器和有助于实现最高编码效率的常数发生器。数控振荡器 (DCO) 可在不到 1µs 的时间内完成从低功耗模式至运行模式的唤醒。
MSP430F261x 和 MSP430F241x 系列微控制器配置有两个内置 16 位计时器、一个快速 12 位 ADC、一个比较器、两个 12 位 DAC、四个 USCI 模块、DMA 和多达 64 个 I/O 引脚。除未执行 DAC12 和 DMA 模块之外,MSP430F241x 器件与 MSP430F261x 器件完全一样。
针对医疗成像应用,LQFP-64 封装还可用作非磁性封装。
有关完整的模块说明,请参阅 MSP430F2xx 和 MSP430G2xx 系列用户指南。
| 器件型号(1) | 封装 | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|
| MSP430F2619TPN | LQFP (80) | 12mm × 12mm |
| MSP430F2619TPM | LQFP (64) | 10mm × 10mm |
| MSP430F2619TZCA | nFBGA (113) | 7mm × 7mm |
| MSP430F2619TZQW(3) | MicroStar Junior™ BGA (113) | 7mm × 7mm |