ZHCSWO7 May 2024 MCT8316A-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|
| 电源引脚电压 (VM) | -0.3 | 40 | V |
| 电源电压斜坡 (VM) | 4 | V/µs | |
| 接地引脚(GND_BK、DGND、PGND、AGND)之间的电压差 | -0.3 | 0.3 | V |
| 电荷泵电压(CPH、CP) | -0.3 | VVM + 6 | V |
| 电荷泵负开关引脚电压 (CPL) | -0.3 | VVM +0.3 | V |
| 开关稳压器引脚电压 (FB_BK) | -0.3 | 6 | V |
| 开关节点引脚电压 (SW_BK) | -0.3 | VVM +0.3 | V |
| 模拟稳压器引脚电压 (AVDD) | -0.3 | 4 | V |
| 数字稳压器引脚电压 (DVDD) | -0.3 | 1.7 | V |
| 逻辑引脚输入电压(BRAKE、DRVOFF、DIR、EXT_CLK、EXT_WD、SCL、SDA、SPEED) | -0.3 | 6 | V |
| 开漏引脚输出电压(nFAULT、FG) | -0.3 | 6 | V |
| 输出引脚电压(OUTA、OUTB、OUTC) | -1 | VVM + 1 | V |
| 环境温度,TA | -40 | 125 | °C |
| 结温,TJ | -40 | 150 | °C |
| 贮存温度,Tstg | -65 | 150 | °C |