ZHCSWO7 May 2024 MCT8316A-Q1
PRODUCTION DATA
SYSTEM_STATUS 寄存器 列出了 System_Status 寄存器的存储器映射寄存器。SYSTEM_STATUS 寄存器 中未列出的所有寄存器偏移地址都应视为保留的位置,并且不应修改寄存器内容。
| 地址 | 首字母缩写词 | 寄存器名称 | 部分 |
|---|---|---|---|
| E4h | SYS_STATUS1 | 系统状态寄存器 1 | SYS_STATUS1 寄存器(地址 = E4h)[复位 = 00000000h] |
| EAh | SYS_STATUS2 | 系统状态寄存器 2 | SYS_STATUS2 寄存器(地址 = EAh)[复位 = 00000000h] |
| ECh | SYS_STATUS3 | 系统状态寄存器 3 | SYS_STATUS3 寄存器(地址 = ECh)[复位 = 00000000h] |
复杂的位访问类型经过编码可适应小型表单元。System_Status 访问类型代码 展示了适用于此部分中访问类型的代码。
| 访问类型 | 代码 | 说明 |
|---|---|---|
| 读取类型 | ||
| R | R | 读取 |
| 复位或默认值 | ||
| -n | 复位后的值或默认值 | |
SYS_STATUS1 寄存器 展示了 SYS_STATUS1,SYS_STATUS1 寄存器字段说明 中对此进行了介绍。
返回到汇总表。
各种系统和电机参数的状态
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
| VOLT_MAG | |||||||
| R-0h | |||||||
| 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| VOLT_MAG | |||||||
| R-0h | |||||||
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| SPEED_CMD | |||||||
| R-0h | |||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| SPEED_CMD | I2C_ENTRY_STATUS | ||||||
| R-0h | R-0h | ||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 31-16 | VOLT_MAG | R | 0h | 施加的直流输入电压(/10 以获得输入直流电压,单位为 V) |
| 15-1 | SPEED_CMD | R | 0h | PWM/模拟/频率模式下的解码速度命令 (SPEED_CMD (%) = SPEED_CMD/32767 * 100%) |
| 0 | I2C_ENTRY_STATUS | R | 0h | 指示是否发生了 I2C 进入 0h = 未通过引脚序列进入 I2C 模式 1h = 通过引脚序列进入 I2C 模式 |
SYS_STATUS2 寄存器 展示了 SYS_STATUS2,SYS_STATUS2 寄存器字段说明 中对此进行了介绍。
返回到汇总表。
各种系统和电机参数的状态
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
| 状态 | RESERVED | ||||||
| R-0h | R-0h | ||||||
| 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| RESERVED | STL_FAULT | RESERVED | |||||
| R-0h | R-0h | R-0h | |||||
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| MOTOR_SPEED | |||||||
| R-0h | |||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| MOTOR_SPEED | |||||||
| R-0h | |||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 31-28 | 状态 | R | 0h | 状态机的当前状态;指示状态机状态的 4 位值 0h = SYSTEM_IDLE 1h = MOTOR_START 2h = MOTOR_RUN 3h = SYSTEM_INIT 4h = MOTOR_IPD 5h = MOTOR_ALIGN 6h = MOTOR_IDLE 7h = MOTOR_STOP 8h = FAULT 9h = MOTOR_DIRECTION Ah = HALL_ALIGN Ch = MOTOR_FREEWHEEL Dh = MOTOR_DESCEL Eh = MOTOR_BRAKE Fh = 不适用 |
| 27-18 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
| 17 | STL_FAULT | R | 0h | STL 故障状态 0h = 通过 1h = 失败 |
| 16 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
| 15-0 | MOTOR_SPEED | R | 0h | 速度输出(/10 以获得电机电气速度,单位为 Hz) |
SYS_STATUS3 寄存器 展示了 SYS_STATUS3,SYS_STATUS3 寄存器字段说明 中对此进行了介绍。
返回到汇总表。
各种系统和电机参数的状态
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| DC_BUS_CURR | DC_BATT_POW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| R-0h | R-0h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 31-16 | DC_BUS_CURR | R | 0h | 直流总线电流(/256 以获得直流总线电流,单位为 A) |
| 15-0 | DC_BATT_POW | R | 0h | 电池(输入)功率(/64 以获得电池功率,单位为 W) |