ZHCSWO7 May 2024 MCT8316A-Q1
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 40 引脚封装 | 类型(1) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 名称 | MCT8316A-Q1 | ||
| AGND | 26 | GND | 器件模拟接地。有关连接建议,请参阅布局指南。 |
| AVDD | 27 | PWR O | 3.3V 内部稳压器输出。在 AVDD 和 AGND 引脚之间连接一个 X5R 或 X7R、1µF、6.3V 的陶瓷电容器。该稳压器可从外部拉取高达 20mA 的电流。 |
| BRAKE | 35 | I | 高电平 → 制动电机 低电平 → 正常运行 如果未使用,则通过 10kΩ 电阻器连接到 PGND |
| CP | 8 | PWR | 电荷泵输出。在 CP 和 VM 引脚之间连接一个 X5R 或 X7R、1µF、16V 的陶瓷电容器。 |
| CPH | 7 | PWR | 电荷泵开关节点。在 CPH 和 CPL 引脚之间连接一个 X5R 或 X7R、47nF 陶瓷电容器。TI 建议电容器的额定电压至少是器件正常工作电压的两倍。 |
| CPL | 6 | PWR | |
| DACOUT2/SOX | 36 | O | 通用引脚: 配置为 DACOUT2 时的 DAC 输出 配置为 SOX 的 CSA 输出 |
| DACOUT1 | 37 | O | DAC 输出 DACOUT1 |
| DACOUT2 | 38 | O | DAC 输出 DACOUT2 |
| DGND | 2 | GND | 器件数字接地。有关连接建议,请参阅布局指南。 |
| DIR | 34 | I | 电机旋转方向; 当为低电平时,相位驱动序列为 OUT A → OUT B → OUT C 当为高电平时,相位驱动序列为 OUT A → OUT C → OUT B 如果未使用,则通过 10kΩ 电阻器连接到 PGND |
| DRVOFF | 21 | I | 对所有六个 MOSFET 进行滑行(高阻态)。 |
| DVDD | 1 | PWR | 1.5V 内部稳压器输出。在 DVDD 和 DGND 引脚之间连接一个 X5R 或 X7R、1µF、6.3V 的陶瓷电容器。 |
| EXT_CLK | 33 | I | 外部时钟基准模式下的外部时钟基准输入。 |
| EXT_WD | 32 | I | 外部看门狗输入。 |
| FB_BK | 3 | PWR I/O | 降压稳压器的反馈。连接到电感器/电阻器之后的降压稳压器输出。 |
| FG | 29 | O | 电机速度指示器输出。开漏输出需要一个连接到 3.3V 至 5V 电压的外部上拉电阻器。 |
| GND_BK | 4 | GND | 降压稳压器接地。有关连接建议,请参阅布局指南。 |
| NC | 22、23、24、25、39 | - | 无连接,开路 |
| nFAULT | 40 | O | 故障指示器。故障状态下拉至逻辑低电平;开漏输出需要一个连接到 3.3V 至 5V 电压的外部上拉电阻器。 |
| OUTA | 13,14 | PWR O | 半桥输出 A |
| OUTB | 16,17 | PWR O | 半桥输出 B |
| OUTC | 19,20 | PWR O | 半桥输出 C |
| PGND | 12、15、18 | GND | 器件电源接地。有关连接建议,请参阅布局指南。 |
| SCL | 31 | I | I2C 时钟输入 |
| SDA | 30 | I/O | I2C 数据线 |
| SPEED/WAKE | 28 | I | 器件速度输入;支持模拟、频率或 PWM 速度输入。可以通过 SPD_CTRL_MODE 配置速度引脚输入。 |
| SW_BK | 5 | PWR | 降压开关节点。将此引脚连接到电感器或电阻器。 |
| VM | 9、10、11 | PWR I | 器件和电机电源。连接到电机电源电压;通过一个 0.1μF 陶瓷电容器以及一个大容量电容器旁路到 GND。TI 建议电容器的额定电压至少是器件正常工作电压的两倍。 |
| 散热焊盘 | GND | 必须连接到 AGND |