ZHCSWO7 May 2024 MCT8316A-Q1
PRODUCTION DATA
可以通过将 SPD_CTRL_MODE 设置为 01b 来配置基于 PWM 的速度控制。在该模式下,应用于 SPEED 引脚的 PWM 占空比可在 0% 和 100% 之间变化,占空比命令 (DUTY CMD) 随应用的 PWM 占空比线性变化。当 SPEED 引脚上的 PWM 信号保持小于 VDIG_IL 的持续时间大于 tEN_SB_PWM 时,DUTY CMD 被设置为零,电机停止。施加到 SPEED 引脚的 PWM 输入信号的频率被定义为 fPWM,该频率的范围可通过 SPD_PWM_RANGE_SELECT 进行配置。