ZHCSWO7 May 2024 MCT8316A-Q1
PRODUCTION DATA
通过在 EXT_CLK 引脚上提供更精确的可选时钟基准,可以提高 MCT8316A-Q1 在宽工作温度范围内的速度环路精度,如图 6-50 所示。EXT_CLK 将用于校准内部时钟振荡器并匹配外部时钟的精度。可以通过将 CLK_SEL 配置为 11b 并将 EXT_CLK_EN 设置为 1b 来选择外部时钟源。可以通过 EXT_CLK_CONFIG 来配置外部时钟源频率。
图 6-50 外部时钟基准外部时钟是可选的,可以在需要更高时钟精度时使用。MCT8316A-Q1 将在所有模式下始终使用内部振荡器上电。