ZHCSWO7 May 2024 MCT8316A-Q1
PRODUCTION DATA
为了实现最佳效率,通常需要控制电机的驱动状态,使电机相电流与电机 BEMF 电压保持一致。MCT8316A-Q1 提供了通过调整超前角来提前或延迟换相点相电压的选项。可以调整超前角以获得最佳效率。这可以通过在恒定速度和负载条件下运行电机并调整超前角 (LD_ANGLE) 直到达到最小电流来实现。MCT8316A-Q1 能够应用正负超前角(通过配置 LD_ANGLE_POLARITY),如图 6-29 所示
可以通过 {LD_ANGLE x 0.12}o 来计算超前角;例如,如果 LD_ANGLE 为 0x1E 且 LD_ANGLE_POLARITY 为 1b,则应用 +3.6o(提前)的超前角。如果 LD_ANGLE_POLARITY 为 0b,则应用 -3.6o(延迟)的超前角。
对于 120o 换向,负超前角限制为 -20o;任何低于该值的超前角都将被钳制为 -20o。
对于可变换向,不支持负超前角,正超前角被限制为 +15o。任何高于 +15o 或低于 00 的配置都将分别被钳制为 15o 和 0o。
图 6-29 正负超前角定义