ZHCSWO7 May 2024 MCT8316A-Q1
PRODUCTION DATA
表 6-34 列出了 Gate_Driver_Configuration 寄存器的存储器映射寄存器。表 6-34 中未列出的所有寄存器偏移地址都应视为保留的位置,并且不应修改寄存器内容。
| 偏移 | 首字母缩写词 | 寄存器名称 | 部分 |
|---|---|---|---|
| ACh | GD_CONFIG1 | 栅极驱动器配置 1 | 节 6.7.4.1 |
| AEh | GD_CONFIG2 | 栅极驱动器配置 2 | 节 6.7.4.2 |
复杂的位访问类型经过编码可适应小型表单元。表 6-35 展示了适用于此部分中访问类型的代码。
| 访问类型 | 代码 | 说明 |
|---|---|---|
| 读取类型 | ||
| R | R | 读取 |
| 写入类型 | ||
| W | W | 写入 |
| 复位或默认值 | ||
| -n | 复位后的值或默认值 | |
图 6-71 展示了 GD_CONFIG1,表 6-36 中对此进行了介绍。
返回到表 6-34。
用于配置栅极驱动器设置的寄存器 1
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
| 奇偶校验 | RESERVED | RESERVED | SLEW_RATE | RESERVED | |||
| R/W-0h | R-0h | R-0h | R/W-0h | R-0h | |||
| 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| RESERVED | RESERVED | RESERVED | RESERVED | OVP_SEL | OVP_EN | RESERVED | OTW_REP |
| R-0h | R-0h | R-0h | R-0h | R/W-0h | R/W-0h | R-0h | R/W-0h |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| RESERVED | RESERVED | OCP_DEG | OCP_RETRY | OCP_LVL | OCP_MODE | ||
| R-0h | R-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | ||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RESERVED | RESERVED | ADCOMP_TH_LS | ADCOMP_TH_HS | EN_ASR | EN_AAR | CSA_GAIN | |
| R-0h | R-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 奇偶校验 | R/W | 0h | 奇偶校验位 |
| 30-29 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
| 28 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
| 27-26 | SLEW_RATE | R/W | 0h | 压摆率 0h = 25V/µs 1h = 50V/µs 2h = 125V/µs 3h = 200V/µs |
| 25-24 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
| 23 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
| 22 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
| 21 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
| 20 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
| 19 | OVP_SEL | R/W | 0h | 过压保护电平 0h = VM 过压电平为 34V 1h = VM 过压电平为 22V |
| 18 | OVP_EN | R/W | 0h | 启用过压保护 0h = 禁用 1h = 启用 |
| 17 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
| 16 | OTW_REP | R/W | 0h | nFAULT 上的过热警告报告 0h = 禁用 nFAULT 上的过热报告 1h = 启用 nFAULT 上的过热报告 |
| 15 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
| 14 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
| 13-12 | OCP_DEG | R/W | 0h | OCP 抗尖峰脉冲时间 0h = 0.2µs 1h = 0.6µs 2h = 1.1µs 3h = 1.6µs |
| 11 | OCP_RETRY | R/W | 0h | OCP 重试时间 0h = 5ms 1h = 500ms |
| 10 | OCP_LVL | R/W | 0h | OCP 电平 0h = 16A(典型值) 1h = 24A(典型值) |
| 9-8 | OCP_MODE | R/W | 0h | OCP 故障模式 0h = 过流导致锁存故障 1h = 过流导致自动重试故障 2h = 仅报告过流但不采取任何措施 3h = 不报告过流且不采取任何措施 |
| 7 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
| 6 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
| 5 | ADCOMP_TH_LS | R/W | 0h | 低侧的主动消磁比较器阈值 0h = 100mA 1h = 150mA |
| 4 | ADCOMP_TH_HS | R/W | 0h | 高侧的主动消磁比较器阈值 0h = 100mA 1h = 150mA |
| 3 | EN_ASR | R/W | 0h | 启用有效同步整流 0h = 禁用 1h = 启用 |
| 2 | EN_AAR | R/W | 0h | 启用有效异步整流 0h = 禁用 1h = 启用 |
| 1-0 | CSA_GAIN | R/W | 0h | 电流检测放大器 (CSA) 增益 0h = 0.15V/A 1h = 0.3V/A 2h = 0.6V/A 3h = 1.2V/A |
图 6-72 展示了 GD_CONFIG2,表 6-37 中对此进行了介绍。
返回到表 6-34。
用于配置栅极驱动器设置的寄存器 2
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
| 奇偶校验 | DELAY_COMP_EN | TARGET_DELAY | RESERVED | BUCK_PS_DIS | |||
| R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R-0h | R/W-1h | |||
| 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| BUCK_CL | BUCK_SEL | BUCK_DIS | RESERVED | ||||
| R/W-0h | R/W-1h | R/W-0h | R-0h | ||||
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| RESERVED | |||||||
| R-0h | |||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RESERVED | |||||||
| R-0h | |||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 奇偶校验 | R/W | 0h | 奇偶校验位 |
| 30 | DELAY_COMP_EN | R/W | 0h | 启用驱动器延迟补偿 0h = 禁用 1h = 启用 |
| 29-26 | TARGET_DELAY | R/W | 0h | 目标延迟 0h = 基于压摆率自动设置 1h = 0.4µs 2h = 0.6µs 3h = 0.8µs 4h = 1µs 5h = 1.2µs 6h = 1.4µs 7h = 1.6µs 8h = 1.8µs 9h = 2µs Ah = 2.2µs Bh = 2.4µs Ch = 2.6µs Dh = 2.8µs Eh = 3µs Fh = 3.2µs |
| 25 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
| 24 | BUCK_PS_DIS | R/W | 1h | 降压电源时序禁用 0h = 启用降压电源时序 1h = 禁用降压电源时序 |
| 23 | BUCK_CL | R/W | 0h | 降压电流限制 0h = 600mA 1h = 150mA |
| 22-21 | BUCK_SEL | R/W | 1h | 降压电压选择 0h = 降压电压为 3.3V 1h = 降压电压为 5.0V 2h = 降压电压为 4.0V 3h = 降压电压为 5.7V |
| 20 | BUCK_DIS | R/W | 0h | 禁用降压 0h = 启用降压稳压器 1h = 禁用降压稳压器 |
| 19-0 | RESERVED | R | 0h | 保留 |