ZHCSWO7 May 2024 MCT8316A-Q1
PRODUCTION DATA
MCT8316A-Q1 具有智能整流特性(主动消磁),可通过减少二极管导通损耗来降低器件中的功率损耗。启用此特性后,只要该器件检测到二极管导通,它就会自动导通相应的 MOSFET。可以通过配置 EN_ASR 来启用此特性。
MCT8316A-Q1 器件包括一个高侧 (AD_HS) 和低侧 (AD_LS) 比较器,用于检测每个半桥上器件中的负电流。AD_HS 比较器将检测 FET 输出与电源电压 (VM) 阈值进行比较,而 AD_LS 比较器与接地 (0V) 阈值进行比较。根据从 OUTx 流向 VM 或从 PGND 流向 OUTx 的电流,AD_HS 或 AD_LS 比较器跳变。这些比较器输出为主动消磁特性的运行提供基准点。
图 6-36 主动消磁运行