ZHCSWO7 May 2024 MCT8316A-Q1
PRODUCTION DATA
器件控制寄存器 列出了器件控制寄存器的存储器映射寄存器。器件控制寄存器 中未列出的所有寄存器偏移地址都应视为保留的位置,并且不应修改寄存器内容。
| 地址 | 首字母缩写词 | 寄存器名称 | 部分 |
|---|---|---|---|
| E8h | DEVICE_CTRL | 器件控制参数 | DEVICE_CTRL 寄存器(地址 = E8h)[复位 = 00000000h] |
复杂的位访问类型经过编码可适应小型表单元。器件控制访问类型代码 展示了适用于此部分中访问类型的代码。
| 访问类型 | 代码 | 说明 |
|---|---|---|
| 读取类型 | ||
| R | R | 读取 |
| 写入类型 | ||
| W | W | 写入 |
| 复位或默认值 | ||
| -n | 复位后的值或默认值 | |
DEVICE_CTRL 寄存器 展示了 DEVICE_CTRL,DEVICE_CTRL 寄存器字段描述 中对此进行了介绍。
返回到汇总表。
器件控制参数
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
| RESERVED | SPEED_CTRL | ||||||
| W-0h | W-0h | ||||||
| 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| SPEED_CTRL | |||||||
| W-0h | |||||||
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| OVERRIDE | RESERVED | ||||||
| W-0h | R-0h | ||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RESERVED | |||||||
| R-0h | |||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | RESERVED | W | 0h | 保留 |
| 30-16 | SPEED_CTRL | W | 0h | 数字速度命令 (SPEED_CTRL (%) = SPEED_CTRL/32767 * 100%) |
| 15 | OVERRIDE | W | 0h | I2C 与 SPEED 引脚的速度输入选择 0h = SPEED_CMD 使用模拟/频率/PWM 模式 1h = SPEED_CMD 使用 SPD_CTRL[14:0] |
| 14-0 | RESERVED | R | 0h | 保留 |