ZHCSWO7 May 2024 MCT8316A-Q1
PRODUCTION DATA
ALGO_CONTROL 寄存器 列出了 Algo_Control 寄存器的存储器映射寄存器。ALGO_CONTROL 寄存器 中未列出的所有寄存器偏移地址都应视为保留的位置,并且不应修改寄存器内容。
| 地址 | 首字母缩写词 | 寄存器名称 | 部分 |
|---|---|---|---|
| E6h | ALGO_CTRL1 | 算法控制参数 | ALGO_CTRL1 寄存器(地址 = E6h)[复位 = 00000000h] |
复杂的位访问类型经过编码可适应小型表单元。Algo_Control 访问类型代码 展示了适用于此部分中访问类型的代码。
| 访问类型 | 代码 | 说明 |
|---|---|---|
| 写入类型 | ||
| W | W | 写入 |
| 复位或默认值 | ||
| -n | 复位后的值或默认值 | |
ALGO_CTRL1 寄存器 展示了 ALGO_CTRL1,ALGO_CTRL1 寄存器字段说明 中对此进行了介绍。
返回到汇总表。
算法控制参数
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
| EEPROM_WRT | EEPROM_READ | CLR_FLT | CLR_FLT_RETRY_COUNT | EEPROM_WRITE_ACCESS_KEY | |||
| W-0h | W-0h | W-0h | W-0h | W-0h | |||
| 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| EEPROM_WRITE_ACCESS_KEY | RESERVED | ||||||
| W-0h | W-0h | ||||||
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| RESERVED | |||||||
| W-0h | |||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RESERVED | EXT_WD_STATUS_SET | ||||||
| W-0h | W-0h | ||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | EEPROM_WRT | W | 0h | 将配置写入 EEPROM 1h = 从影子寄存器写入 EEPROM 寄存器 |
| 30 | EEPROM_READ | W | 0h | 从 EEPROM 中读取默认配置 1h = 将 EEPROM 寄存器读取到影子寄存器 |
| 29 | CLR_FLT | W | 0h | 清除所有故障 1h = 清除所有驱动器和控制器故障 |
| 28 | CLR_FLT_RETRY_COUNT | W | 0h | 清除故障重试次数 1h = 清除锁定故障重试计数 |
| 27-20 | EEPROM_WRITE_ACCESS_KEY | W | 0h | EEPROM 写入访问密钥;用于解锁 EEPROM 写入命令的 8 位密钥 |
| 19-1 | RESERVED | W | 0h | 保留 |
| 0 | EXT_WD_STATUS_SET | W | 0h | 通过外部 MCU 在 I2C 看门狗模式下设置看门狗状态 0h = 通过 MCC 自动复位 1h = 设置 EXT_WD_STATUS_SET |