ZHCSWO7 May 2024 MCT8316A-Q1
PRODUCTION DATA
MCT8316A-Q1 具有一个集成式混合模式降压稳压器,可与 AVDD 结合来为外部控制器或系统电压轨提供 3.3V 或 5V 稳压电源。此外,降压输出还可以配置为 4V 或 5.7V 以支持外部 LDO 的额外余量,用于生成 3.3V 或 5V 电源。降压的输出电压由 BUCK_SEL 设置。
降压稳压器在轻负载期间具有约 1mA - 2mA 的低静态电流,可延长电池寿命。该器件通过实施脉冲频率电流模式控制方案来提高在线路和负载瞬态期间的性能,该方案要求更小的输出电容并简化了频率补偿设计。
| 降压模式 | 降压输出电压 | 来自 AVDD 的最大输出电流 (IAVDD_MAX) | 来自降压的最大输出电流 (IBK_MAX) | 降压电流限制 | AVDD 电源时序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电感器 - 47μH | 3.3V 或 4V | 20mA | 170mA - IAVDD | 600mA (BUCK_CL = 0b) | 不支持 (BUCK_PS_DIS = 1b) |
| 电感器 - 47μH | 5V 或 5.7V | 20mA | 170mA - IAVDD | 600mA (BUCK_CL = 0b) | 支持 (BUCK_PS_DIS = 0b) |
| 电感器 - 22μH | 5V 或 5.7V | 20mA | 20mA - IAVDD | 150mA (BUCK_CL = 1b) | 不支持 (BUCK_PS_DIS = 1b) |
| 电感器 - 22μH | 3.3V 或 4V | 20mA | 20mA - IAVDD | 150mA (BUCK_CL = 1b) | 支持 (BUCK_PS_DIS = 0b) |
| 电阻器 - 22Ω | 5V 或 5.7V | 20mA | 10mA - IAVDD | 150mA (BUCK_CL = 1b) | 不支持 (BUCK_PS_DIS = 1b) |
| 电阻器 - 22Ω | 3.3V 或 4V | 20mA | 10mA - IAVDD | 150mA (BUCK_CL = 1b) | 支持 (BUCK_PS_DIS = 0b) |