ZHCSOF2B July 2021 – February 2024 LMX1204
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 时序要求 | ||||||
| fSPI | SPI 读取/写入速度 | 2 | MHz | |||
| tCE | 时钟到使能低电平时间 | 20 | ns | |||
| tCS | 时钟到数据等待时间 | 20 | ns | |||
| tCH | 时钟到数据保持时间 | 20 | ns | |||
| tCWH | 时钟脉冲宽度高电平 | 100 | ns | |||
| tCWL | 时钟脉冲宽度低电平 | 100 | ns | |||
| tCES | 使能到时钟设置时间 | 20 | ns | |||
| tEWH | 使能脉冲宽度高电平 | 50 | ns | |||
| tCD | 时钟下降沿到数据等待时间 | 100 | ns | |||