SYSREFREQ 引脚支持交流或直流耦合模式下的单端或差分输入。SYSREFREQ 引脚具有带电容接地的内部 50Ω 端接,可用作 100Ω 差分端接。
图 8-1 展示了通用 SYSREFREQ 输入电路建议,以支持所有交流/直流、单端或差分输入。图 8-1 中的一些分立式元件只是单个输入信号(单端或差分输入)以及交流或直流耦合输入的占位符。
下图展示了每种配置的电路图:
图 8-2 交流耦合差分输入
图 8-4 直流耦合差分输入
图 8-3 交流耦合单端输入
图 8-5 直流耦合单端输入
- 交流耦合差分和单端输入配置需要电阻端接(R2 和 R3)以在每个引脚上产生 VCM,并且必须选择电阻值以保持引脚 P 和引脚 N 之间的电位差大于 150mV。
- 例如,要在引脚 P 处产生 1.5V VCM,在引脚 N 处产生 1.65V VCM,并使 VCC 为 2.5V,请将 R3 设置为 550Ω,将 R2 设置为 1kΩ
- 对于单端输入配置,请将 R6 设置为 50Ω,以避免在互补输入引脚处发生任何反射。
- 直流耦合差分和单端输入配置要求源共模电压与器件输入共模规格相匹配。
- 对于单端输入配置,请保留 R1、R2、R3 和 R4 电阻。这种方法在两个引脚处产生相同的共模电压,并且电阻分压器在引脚 P 处产生 75Ω 戴维南等效电阻,在引脚 N 处产生 50Ω 戴维南等效电阻。
- 例如,要在每个引脚处产生 1.35V 共模电压,请将电阻分压器元件值设置为 R1 = 130Ω,R2 = 165Ω,R3 = 86.6Ω,R4 = 110Ω,并且 VCC 为 2.5V。