ZHCSOF2B July 2021 – February 2024 LMX1204
PRODUCTION DATA
由于倍频器基于 PLL,它可用作可编程滤波器,来衰减 PLL 环路带宽(约 10MHz)外的噪声、杂散、谐波和次谐波。滤波器模式(x1 倍频器)允许用户将时钟倍频器用作具有 10MHz 带宽的可协调滤波器,其附加噪声低于较高的倍频值。在该滤波器模式下,杂散首先由输入级放大,然后由环路滤波器衰减,从而使该模式最有效地滤除 100MHz 或更高偏移处的杂散。请注意,滤波器模式与缓冲器模式不同,因为滤波器模式可以对输入频率进行滤波,但会增加更多近端相位噪声。x1 倍频器值不支持 SYNC 操作。在 4.2GHz 以上的频率,Fref/3 处可能存在次谐波。这些次谐波可通过在输出端使用滤波器来消除。