ZHCSOF2B July 2021 – February 2024 LMX1204
PRODUCTION DATA
时钟倍频器可用于将输入时钟频率乘以 ×1、×2、×3 或 ×4 倍。所乘的值由 CLK_MULT 字段设置。由于倍频器基于 PLL 并包含一个集成的 VCO,因此倍频器具有状态机时钟,需要进行校准,具有锁定检测特性且可用作可调谐滤波器。请注意,如果不使用倍频器,则无需状态机时钟或锁定检测特性。