ZHCSOF2B July 2021 – February 2024 LMX1204
PRODUCTION DATA
时钟输出通道内的 SYSREF 输出与时钟输出缓冲器具有相同的输出缓冲器结构,并增加了用于调整共模电压的电路。SYSREF 输出是 CML 输出,其共模电压可通过 SYSREFOUTx_VCM 字段进行调整,并且输出电平可通过 SYSREFOUTx_PWR 字段进行编程。此特性可以实现直流耦合。请注意,CLKOUT 输出没有可调共模电压,必须采用交流耦合,以实现出色的噪声性能。
共模电压和输出功率相互关联,可在假设存在 100Ω 差分负载且没有直流接地路径的情况下进行仿真。共模电压和输出相互关联,如表 6-9 所示。由于实现长期可靠性的限制条件是VCM – VOD/2 ≥ 0.5V,因此表中不包括不满足该限制条件的 VCM 和 VOD 组合。
| SYSREFOUTx_PWR | SYSREFOUTx_VCM | VOD | VCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.31 | 0.91 |
| 1 | 0.31 | 1.06 | |
| 2 | 0.31 | 1.23 | |
| 3 | 0.32 | 1.41 | |
| 4 | 0.32 | 1.58 | |
| 5 | 0.33 | 1.75 | |
| 6 | 0.33 | 1.94 | |
| 7 | 0.34 | 2.11 | |
| 1 | 0 | 0.34 | 0.59 |
| 1 | 0.35 | 0.76 | |
| 2 | 0.35 | 0.96 | |
| 3 | 0.35 | 1.19 | |
| 4 | 0.36 | 1.39 | |
| 5 | 0.36 | 1.59 | |
| 6 | 0.36 | 1.82 | |
| 7 | 0.36 | 2.03 | |
| 2 | 0 | 0.39 | 0.46 |
| 1 | 0.42 | 0.52 | |
| 2 | 0.44 | 0.69 | |
| 3 | 0.46 | 0.96 | |
| 4 | 0.46 | 1.2 | |
| 5 | 0.47 | 1.43 | |
| 6 | 0.48 | 1.7 | |
| 7 | 0.49 | 1.94 | |
| 3 | 2 | 0.48 | 0.53 |
| 3 | 0.51 | 0.74 | |
| 4 | 0.53 | 1.02 | |
| 5 | 0.54 | 1.27 | |
| 6 | 0.55 | 1.59 | |
| 7 | 0.56 | 1.87 | |
| 4 | 3 | 0.56 | 0.59 |
| 4 | 0.59 | 0.83 | |
| 5 | 0.61 | 1.13 | |
| 6 | 0.62 | 1.47 | |
| 7 | 0.64 | 1.79 | |
| 5 | 3 | 0.58 | 0.54 |
| 4 | 0.64 | 0.69 | |
| 5 | 0.67 | 0.98 | |
| 6 | 0.69 | 1.37 | |
| 7 | 0.71 | 1.72 | |
| 6 | 5 | 0.73 | 0.84 |
| 6 | 0.75 | 1.26 | |
| 7 | 0.78 | 1.64 | |
| 7 | 5 | 0.78 | 0.73 |
| 6 | 0.82 | 1.15 | |
| 7 | 0.84 | 1.57 |