ZHCSOF2B July 2021 – February 2024 LMX1204
PRODUCTION DATA
在许多情况下,并非会用到所有引脚。表 8-4 给出了有关处理这些未使用引脚的建议。
| 引脚 | 处理 |
|---|---|
| 所有 Vcc 引脚 |
这些引脚必须始终与电源相连。如果不使用由这些 VCC 引脚(如引脚名称所暗示)供电的模块,则可更大限度地减少或消除旁路。 |
| SYSREFREQ |
如果驱动单端交流耦合,则互补输入必须将交流耦合电容器接地。如果驱动单端直流耦合,则互补输入必须在所需的 VCM 处通过戴维南等效电路进行外部偏置。如果使用连续 SYSREF 发生器模式,这些引脚既可用于打开和关闭输出缓冲器,也可保持悬空状态。如果悬空,请使用 SYSREFREQ_SPI 控制输出门控。如果根本不使用 SYSREF,则引脚可以保持开路状态。 |
| CLKIN 互补输入 | 如果驱动单端,则互补输入必须具有交流耦合电容器和 50Ω 接地电阻。 |
| BIAS01 和 BIAS23 | 如果不使用倍频器,这些引脚可保持开路。 |
| CLKOUT SYSREFOUT LOGICLKOUT LOGISYSREFOUT |
这些引脚可以在不使用时保持开路。 |