ZHCSOF2B July 2021 – February 2024 LMX1204
PRODUCTION DATA
| 10kHz 时本底噪声 = –161dBc/Hz,1/f 噪声 = –154dBc/Hz,在 100Hz 至 6GHz 偏移范围内积分时,抖动为 28fs |
| 10kHz 时本底噪声 = -160.5dBc/Hz,1/f 噪声 = –154dBc/Hz,在 100Hz 至 6GHz 偏移范围内积分时,抖动为 30fs |
| 适用于除奇数分频的分频器模式(其功率稍低)之外的所有模式。 |
| 在断电模式下测量,使结温 = 环境温度。 |
| CLKOUTx_PWR = 7 |
| 超过 30 个器件和 3 个工艺角批次,整个过程中的传播延迟变化为 1.1ps,当温度保持在恒定 25°C 时,总传播延迟变化为 7ps。 |
| 出现偏斜的主要原因是频率和测量误差。观察到的其他变化来源包括工艺角范围内大约 3ps,在温度范围内大约 1.5ps。 |