ZHCSOF2B July 2021 – February 2024 LMX1204
PRODUCTION DATA
| 负载至 GND | \VOD | VCM | VOL |
|---|---|---|---|
| 50Ω | 0.72 | 0.79 | 0.43 |
| 78Ω | 0.86 | 0.99 | 0.56 |
| 100Ω | 0.96 | 1.07 | 0.59 |
| 215Ω | 1.13 | 1.33 | 0.76 |
| 测量位置 | 参数 | ADC12DJ5200 | AFE7950 |
|---|---|---|---|
| 在 LMX1204 | RLoad (Ω) | 100 | 215 |
| VOD (V) | 0.96 | 1.13 | |
| VCM | 1.065 | 1.328 | |
| ∆VCM | 0.2 | 0.2 | |
| 外部电阻器 | R1 (Ω) | 60 | 100 |
| R2 (Ω) | 200 | 115 | |
| AT 数据转换器 | R3 (Ω) | 50 | 无 |
| Rp (Ω) | 无 | 300 | |
| R2 || R3 (Ω) | 40 | 无 | |
| 2R2 || Rp (Ω) | 200 | 130.1887 | |
| VOD 比率 | 0.4 | 0.394286 | |
| VCM 比率 | 0.4 | 0.534884 | |
| 数据转换器的临界电压 | VID (V) | 0.384 | 0.445543 |
| VCM (V) | 0.426 | 0.710326 | |
| ∆VCM (V) | 0.08 | 0.106977 |