ZHCSLY1E February 2020 – October 2025 LM61480-Q1 , LM61495-Q1 , LM62460-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PWM 限制(SW 引脚) | ||||||
| tON-MIN | 最短高侧开关导通时间 | VIN = 18V,VSYNC/MODE = 5V,IOUT = 2A,RBOOT = 0Ω | 62 | 81 | ns | |
| tOFF-MIN | 最短高侧开关关断时间 | VIN = 5V | 70 | 103 | ns | |
| tON-MAX | 最大开关导通时间 | 压降中的 HS 超时 | 6.9 | 8.9 | 11 | µs |
| 启动 | ||||||
| tEN | 导通延迟 | VIN = 13.5V、CVCC = 1µF 时从 EN 高电平到第一个 SW 脉冲的时间(如果输出从 0V 开始) | 0.82 | 1.2 | ms | |
| tSS | 从设定点的第一个 SW 脉冲到 90% VREF 的时间。 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | ms | |
| tW | 短路等待时间(“断续”时间) | 40 | ms | |||
| 电源正常(/RESET 引脚)和过压保护 | ||||||
| tRESET_FILTER | RESET 边沿抗尖峰延迟 | 10 | 26 | 45 | µs | |
| tRESET_ACT | RESET 运行时间 | FB 时间在 RESET 释放前必须有效。 | 1.2 | 2.1 | 3.75 | ms |
| 振荡器(SYNC/MODE 引脚) | ||||||
| tPULSE_H | 需要在 SYNC/MODE 引脚上识别的高电平持续时间 | 100 | ns | |||
| tPULSE_L | 需要在 SYNC/MODE 引脚上识别的低电平持续时间 | 100 | ns | |||
| tMSYNC | 在一个电平上指示 FPWM 或自动模式所需的时间 | 7 | 20 | µs | ||
| tLOCK | 时钟锁定到有效同步信号所需的时间 | RT = 39.2kΩ | 4.3 | ms | ||