ZHCSLY1E February 2020 – October 2025 LM61480-Q1 , LM61495-Q1 , LM62460-Q1
PRODUCTION DATA
RT 电阻器用于设置转换器的开关频率。另请参阅节 7.3.5。40.2kΩ 的电阻值对应于 400kHz。该引脚还配置为在 RT 引脚连接到 VCC 时将开关频率设置为 400kHz。通过将 RT 引脚连接到 VCC,可以节省成本和空间,而如果稍后需要不同的频率,则放置 40.2k 电阻器可提高灵活性。