ZHCSLY1E February 2020 – October 2025 LM61480-Q1 , LM61495-Q1 , LM62460-Q1
PRODUCTION DATA
输出电压和 FB 引脚之间的分压器用于调节输出电压。请参阅图 7-1。
LM6x4xx-Q1 使用 1V 基准进行控制以推导出方程式 1。此公式可用于针对所需的输出电压和给定的 RFBT 确定 RFBB。通常,RFBT 被限制在 100kΩ 的最大值,以防止在严苛条件下由于 PCB 泄漏而引起移位。使用高达 1MΩ 的更大电阻,在更清洁的环境中提高轻负载效率,或在更恶劣条件下提供固定输出电压选项。
此外,可以使用一个前馈电容器 CFF 来优化瞬态响应。