ZHCSLY1E February 2020 – October 2025 LM61480-Q1 , LM61495-Q1 , LM62460-Q1
PRODUCTION DATA
| 器件 | 型号 | 轻载 | 展频 | 输出电压 | 典型频率 | 电流 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LM61495-Q1(10A 额定值) | LM61495QRPHRQ1 | 引脚可选 | 引脚可选 | 可调节 | 引脚可选 | 10A |
| LM61495Q3RPHRQ1 | 3.3V | |||||
| LM61495Q4RPHRQ1 |
4.0V |
|||||
|
LM61495Q5RPHRQ1 |
5.0V | |||||
| LM61480-Q1(8A 额定值) | LM61480QRPHRQ1 | 引脚可选 | 引脚可选 | 可调节 | 引脚可选 | 8A |
| LM61480Q3RPHRQ1 | 3.3V | |||||
| LM61480Q4RPHRQ1 | 4.0V | |||||
| LM61480Q5RPHRQ1 | 5.0V | |||||
| LM62460-Q1(6A 额定值) | LM62460QRPHRQ1 | 引脚可选 | 引脚可选 | 可调节 | 引脚可选 | 6A |
| LM62460Q3RPHRQ1 | 3.3V | |||||
| LM62460Q4RPHRQ1 | 4.0V | |||||
| LM62460Q5RPHRQ1 | 5.0V |