ZHCSLY1E February 2020 – October 2025 LM61480-Q1 , LM61495-Q1 , LM62460-Q1
PRODUCTION DATA
前馈电容器 CFF 容值大约为几十皮法,用于改善具有低 ESR 输出电容器的电路的相位裕度和瞬态响应。由于此 CFF 电容器可以将电路输出端的噪声直接传导至 IC 的 FB 节点,因此必须将一个 4.99kΩ 电阻器 RFF 与 CFF 串联。如果输出电容器的 ESR 零点低于 200kHz,则不得使用 CFF。
如果输出电压小于 2.5V,CFF 影响不大,因此可以忽略 CFF。如果输出电压大于 14V,则必须谨慎使用 CFF,因为 CFF 很容易在较高频率下引入过多增益。
如果为 RFBT 选择了 1MΩ,则必须使用前馈电容器 CFF。