ZHCSLY1E February 2020 – October 2025 LM61480-Q1 , LM61495-Q1 , LM62460-Q1
PRODUCTION DATA
可以在 CBOOT 和 RBOOT 引脚之间连接一个启动电阻器,以缩短 SW 节点的上升时间。如果 EMI 性能不重要,则可以短接这两个引脚。如果 EMI 很重要,请使用 0Ω 占位符。如果需要额外的 EMI 裕度,可以增大该值。第一步增加至 200Ω。这种增加会延长 SW 节点的上升时间,从而在数百 MHz 条件下将 EMI 降低几 dBµV。代价是在 400kHz 和 10A 时,效率约为 0.3%。在 2.2MHz 和 6A 时,使用 50Ω,效率下降量类似。在本例中,选择 0Ω 最大限度地提高效率。继续增加 RBOOT 值,可以进一步改善高频 EMI 发射,但代价是效率会升高。连接到引脚 RBOOT 和 CBOOT 的 RBOOT 可以是短路和开路之间的任何值,而不会触发 BOOT UVLO。