ZHCSLY1E February 2020 – October 2025 LM61480-Q1 , LM61495-Q1 , LM62460-Q1
PRODUCTION DATA
当 IC 结温超过 168°C(典型值)时,热关断通过关闭内部开关来限制总功率耗散。低于 158°C 时不会触发热关断。发生热关断后,迟滞会阻止器件开关,直到结温降至约 159°C。当结温降至低于 159°C(典型值)时,LM6x4xx-Q1 会尝试软启动。
当 LM6x4xx-Q1 由于结温过高而关断时,继续向 VCC 供电。为了防止由于对 VCC 施加短路而导致过热,为 VCC 供电的 LDO 降低了电流限制,而器件因高结温而被禁用。LDO 在热关断期间仅提供几毫安的电流。