ZHCSW60B April 2024 – August 2025 IWRL6432AOP
PRODUCTION DATA
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接收器 | 有效全向噪声图 (EINF) (1) | 57GHz 至 63.5 GHz |
TX 退避 = 0dB |
16 | dB | ||
|
TX 退避 = 6dB |
12 | ||||||
| 中频带宽(2) | 5 | MHz | |||||
| ADC 采样速率(实数) | 12.5 | Msps | |||||
| ADC 分辨率 | 12 | 位 | |||||
| 发送器 |
单发射器输出功率 EIRP(3) |
17 | dBm | ||||
| 电源退避范围 | 26 | dB | |||||
| 时钟子系统 | 频率范围 | 57 | 63.5 | GHz | |||
| 斜坡速率 |
400 |
MHz/µs | |||||
| 1MHz 偏移时的相位噪声 | 57GHz 至 63.5 GHz | -89 | dBc/Hz | ||||
| 可用 HPF 转角频率 (kHz) |
| 175、350、700、1400 |