ZHCSW60B April 2024 – August 2025 IWRL6432AOP
PRODUCTION DATA
IWRL6432AOP 接收子系统由三个并行通道组成。单个接收通道由 LNA、混频器、IF 滤波、ADC 转换和抽取组成。根据系统电源需求和应用设计,所有三个接收通道可以同时工作,也可以单独断电。
IWRL6432AOP 器件支持实数基带架构,该架构使用实数混频器、单个 IF 和 ADC 链为每个接收器通道提供输出。该器件适用于快速线性调频脉冲系统。带通 IF 链具有高于 175kHz 的较低可配置截止频率,并可以支持高达 5MHz 的带宽。
图 8-3 介绍了接收子系统。
图 8-3 接收子系统(每通道)