ZHCSW60B April 2024 – August 2025 IWRL6432AOP
PRODUCTION DATA
| 参数(1)(2) | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|
| VDD | 1.2V 数字电源 | -0.5 | 1.4 | V |
| VIOIN | I/O 电源(3.3V 或 1.8 V):所有 CMOS I/O 均在 相同的 VIOIN 电压电平上运行 |
-0.5 | 3.8 | V |
| VIOIN_18 | 用于 CMOS IO 的 1.8V 电源 | -0.5 | 2 | V |
| VIN_18CLK | 用于时钟模块的 1.8V 电源 | -0.5 | 2 | V |
| VIN_18BB | 1.8V 模拟基带电源 | -0.5 | 2 | V |
| VIN_18VCO 电源 | 1.8V 射频 VCO 电源 | -0.5 | 2 | V |
| VPP | 保险丝链的电压电源 | -0.5 | 2 | V |
| 输入和输出电压范围 | 双电压 LVCMOS 输入,3.3V 或 1.8V(稳态) | -0.3V | VIOIN + 0.3 | V |
| 双电压 LVCMOS 输入,在 3.3V/1.8V(瞬态过冲/下冲)条件下运行,或外部振荡器输入 | VIOIN + 20%,高达 信号周期的 20% |
|||
| CLKP、CLKM | 参考晶振输入端口 | -0.5 | 2 | V |
| 钳位电流 | 输入或输出电压高于或低于各自电源轨 0.3V。限制流经 I/O 内部二极管保护单元的钳位电流。 | -20 | 20 | mA |
| TJ | 工作结温范围 | -40 |
105 |
°C |
| TSTG | 焊接到 PC 板上后的贮存温度范围 | -55 | 150 | °C |