ZHCSW60B April 2024 – August 2025 IWRL6432AOP
PRODUCTION DATA
IWRL6432AOP 器件是一个完整的 SOC,包括毫米波前端、客户可编程 MCU 和用于两个发送器和三个接收器的模拟基带信号链。该器件可在具有存储器、处理能力和应用代码大小的高质量配置的使用案例中用作片上雷达。使用案例包括具有成本效益的工业雷达传感应用。示例包括:
• 工业级传感
• 工业自动化传感器与雷达融合
• 使用雷达进行交通和十字路口监控
• 工业雷达接近监控
• 人数统计
• 手势检测
在可扩展性方面,IWRL6432AOP 器件可与低端外部 MCU 配合使用,以满足更复杂的应用,这些应用可能需要额外的存储器来支持更大的应用软件占用空间和更快的接口。