ZHCSW60B April 2024 – August 2025 IWRL6432AOP
PRODUCTION DATA
图 8-4 处理器子系统图 8-4 展示了 IWRL6432AOP 器件中客户可编程处理器子系统的方框图。概括来说,有两个客户可编程子系统,图中用虚线隔开。中央面板显示了 HWA,它是一种用于高性能(64 位,80MHz)以及关联的外设数据传输的高带宽互连。RDIF 接口用于测量数据输出、L3 雷达数据立方体存储器、ADC 缓冲器、CRC 引擎和数据握手存储器(互连上提供的额外存储器)。
图的右侧显示了应用子系统。应用子系统是器件的主要控制器,控制着所有器件外设和器件的通用活动。应用子系统包含 Cortex-M4F 处理器和关联的外设和通用元件,例如 DMA、CRC 和通过外设中心资源(PCR 互连)连接到主互连的外设(I2C、UART、SPI、CAN、PMIC 时钟模块、PWM、 等)。