ZHCSW60B April 2024 – August 2025 IWRL6432AOP
PRODUCTION DATA
| 信号名称 | 说明 | 引脚类型 | AMY·引脚 |
|---|---|---|---|
| VDD | 1.2V 内核电源 | PWR | K2 |
| VDDA_10RF | 1.0V 射频电源 | PWR | C7、K10、K7、K8、K9 |
| VDDA_12RF | 1.2V 射频电源 | PWR | L10、L7、L8、L9 |
| VDDA_18BB | 1.8V 模拟电源 | PWR | M7、M8、M9、N10、N6、N7、N8、N9 |
| VDDA_18VCO | 1.8V 模拟电源 | PWR | F10、F9 |
| VDD_SRAM | 1.2V SRAM 电源 | PWR | M1 |
| VIN_18PM | 1.8V 内核电源 | PWR | H7、H8 |
| VIOIN | 1.8V 模拟电源 | PWR | C1, J1 |
| VIOIN_18 | 1.8V 模拟电源 | PWR | B1、L1、L2 |
| VIOIN_18CLK | 1.8V 模拟电源 | PWR | D7 |
| VNWA | 1.2V VNWA 电源。始终连接到 SRAM 电源。 | PWR | M2、N2 |
| VOUT_14APLL | 1.4V 模拟电源 | PWR | G8 |
| VOUT_14SYNTH | 1.4V 模拟电源 | PWR | F7 |
| VPP | 1.7V VPP 电源。保险丝链的电压电源。 | PWR | A2、B2 |
| VSS | 接地 | GND | A1、A3、A4、A5、E1、H1、N1、N3、N4、N5 |
| VSSA | 接地 | GND | A10、A6、A7、A9、B7、B9、C10、C8、C9、D8、D9、E10、E7、E8、E9、F8、G10、G9、H9、J10、J7、J8、J9 |