ZHCSW60B April 2024 – August 2025 IWRL6432AOP
PRODUCTION DATA
焊球名称:VDDA_12RF
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| C 的建议值 | C1 | 4.9 | 10.0 | 11.0 | uF |
| C2 | 1.3 | 2.2 | 2.4 | uF | |
| 允许的输出寄生电感 | 焊球到第 1 个电容器引线 (LT1) | 0.3 | 0.6 | nH | |
| 沿第 1 个电容器 (ESL1 + LT2) | 0.4 | 0.7 | |||
| 两个电容器引线之间 (LTC2C) | 0.1 | 0.3 | |||
| 沿第 2 个电容器 (ESL2 + LT3) | 0.4 | 0.7 | |||
| 允许的输出寄生电阻 | 焊球到第 1 个电容器引线 (RT1) | 1 | 5 | mΩ | |
| 沿第 1 个电容器 (ESR1 + RT2) | 15 | 25 | |||
| 两个电容器引线之间 (RTC2C) | 1 | 5 | |||
| 沿第 2 个电容器 (ESR2 + RT3) | 15 | 25 | |||