ZHCSW60B April 2024 – August 2025 IWRL6432AOP
PRODUCTION DATA
IWRL6432AOP 毫米波传感器是一款封装天线 (AOP) 器件,是集成式单芯片毫米波传感器的升级版,可简化电路板设计。该器件基于 FMCW 雷达技术。该器件能够在 57GHz 至 63.5GHz 频段内运行,主要分为四个电源域:
IWRL6432AOP 经过专门设计,可对上述每个电源域进行单独控制,因此可根据用例要求控制其状态(上电或断电)。该器件还具有运行各种低功耗状态(如睡眠和深度睡眠)的功能,其中低功耗睡眠模式是通过时钟门控和关闭器件的某些内部 IP 块来实现的。该器件还提供了保留器件某些内容的选项,例如在此类情况下保留的应用图像或射频配置文件。
此外,该器件采用 TI 的低功耗 45nm RF CMOS 工艺制造,以超小的外形尺寸实现了出色的集成度。IWRL6432AOP 专为工业(和个人电子产品)领域的低功耗、自监控、超精确雷达系统而设计,适用于楼宇/工厂自动化、商业/住宅安全、个人电子产品、存在/运动检测以及用于人机界面的手势检测/识别等应用
| 量产器件型号(1) | 封装(3) | 本体/封装尺寸(2) | 托盘/卷带包装 |
说明 |
|---|---|---|---|---|
| IWRL6432BRQGAMYR | AMY(FCCSP,101) | 10.9mm X 6.7mm | 卷带包装 | 量产;启用深度睡眠;通用器件 |
| IWRL6432BRQAAMYR | AMY(FCCSP,101) | 10.9mm X 6.7mm | 卷带包装 | 量产;启用深度睡眠;支持经身份验证的引导 |
| IWRL6432BRQAAMY | AMY(FCCSP,101) | 10.9mm X 6.7mm | 托盘 | 量产;启用深度睡眠;支持经身份验证的引导 |