ZHCSW60B April 2024 – August 2025 IWRL6432AOP
PRODUCTION DATA
| 特性 | HWA1.0、HWA1.1 (xWR1843、xWR6843) |
HWA1.2 (xWRL6432、xWRL1432) |
|
|---|---|---|---|
| FFT 特性 | FFT 大小 | 1024、512、256、... | 1024、512、256、... |
| 内部位宽 |
24 位 I、24 位 Q |
24 位 I、24 位 Q | |
| 在每个阶段都可进行可配置的蝶式缩放 | 在每个阶段都可进行可配置的蝶式缩放 | ||
| FFT 拼接 | 高达 4096 点 | 高达 4096 点 | |
| 四个 256 点 FFT 的 FFT 基准 |
1312 个时钟周期 (200MHz 时为 6.56µs) |
1320 个时钟周期 (80MHz 时为 16.5µs) |
|
| 参数集数量 | 16 | 32 | |
| 本地存储器 | 64KB | 64KB | |
| 输入和输出格式器 |
|
|
|
| FFT 预处理 |
|
|
|
| FFT 后处理 | 对数幅度(0.3dB 精度) | 对数幅度(0.06dB 精度) | |
| 压缩和解压缩支持 | 在 HWA1.0 (xWR1843) 上不提供,在 HWA1.1 (xWR6843) 上提供 | 可用 | |
| 检测 | CFAR-CA(线性和对数模式) |
|
|
| 统计 | 1D 求和,1D 查找最大值 | 1D 求和,1D 查找最大值 | |