ZHCSKN1B November 2019 – May 2021 DRV8899-Q1
PRODUCTION DATA
图 7-13 智能调优纹波控制衰减模式智能调优纹波控制通过在 ITRIP 电平旁设置一个 IVALLEY 电平来进行操作。当电流电平达到 ITRIP 时,驱动器不是进入慢速衰减直到 tOFF 时间结束,而是进入慢速衰减直到达到 IVALLEY。慢速衰减的工作原理类似于模式 1,其中两个低侧 MOSFET 都导通,允许电流再循环。在此模式下,tOFF 根据电流电平和运行条件而变化。
该方法可以更严格地调节电流电平,从而提高电机效率和系统性能。智能调优纹波控制适用于能够承受可变关断时间调节方案的系统,以在电流调节中实现较小的电流纹波。