ZHCSKN1B November 2019 – May 2021 DRV8899-Q1
PRODUCTION DATA
| 故障 | 条件 | 配置 | 错误报告 | H 桥 | 电荷泵 | 分度器 | 逻辑 | 恢复 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VM 欠压 (UVLO) | VM < VUVLO (最大值 4.35V) |
— | nFAULT/SPI | 禁用 | 禁用 | 禁用 | 复位 (VVM < 3.9V) |
自动:VM > VUVLO (最大值 4.45V) |
| VCP 欠压 (CPUV) | VCP < VCPUV (VM 典型值 + 2.25 V) |
— | nFAULT/SPI | 禁用 | 工作 | 工作 | 工作 | VCP > VCPUV (VM 典型值 + 2.7V) |
| 过流 (OCP) | IOUT > IOCP (最小值 1.7A) |
OCP_MODE = 0b | nFAULT/SPI | 禁用 | 工作 | 工作 | 工作 | 锁存:CLR_FLT/nSLEEP |
| OCP_MODE = 1b | nFAULT/SPI | 禁用 | 工作 | 工作 | 工作 | 自动重试:tRETRY | ||
| 开路负载 (OL) | 检测到空载 | EN_OL = 1b | nFAULT/SPI | 工作 | 工作 | 工作 | 工作 | 仅报告 |
| 过热警告 (OTW) | TJ > TOTW |
TW_REP = 1b | nFAULT/SPI | 工作 | 工作 | 工作 | 工作 | 自动:TJ < TOTW - THYS_OTW |
| TW_REP = 0b | SPI | 工作 | 工作 | 工作 | 工作 | |||
| 欠温警告 (UTW) | TJ < TUTW |
TW_REP = 1b | nFAULT/SPI | 工作 | 工作 | 工作 | 工作 | 自动:TJ > TUTW + THYS_UTW |
| TW_REP = 0b | SPI | 工作 | 工作 | 工作 | 工作 | |||
| 热关断 (OTSD) | TJ > TOTSD |
OTSD_MODE = 0b | nFAULT/SPI | 禁用 | 禁用 | 工作 | 工作 | 锁存:CLR_FLT/nSLEEP |
| OTSD_MODE = 1b | SPI | 禁用 | 禁用 | 工作 | 工作 | 自动:TJ < TOTSD - THYS_OTSD |