ZHCSKN1B November 2019 – May 2021 DRV8899-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|
| 电源电压 (VM) | –0.3 | 50 | V |
| 电荷泵电压(VCP、CPH) | –0.3 | VM + 7 | V |
| 电荷泵负开关引脚 (CPL) | –0.3 | VM | V |
| nSLEEP 引脚 (nSLEEP) | –0.3 | VM | V |
| 内部稳压器电压 (DVDD) | -0.3 | 5.75 | V |
| SDO 输出基准电压 (VSDO) | -0.3 | 5.75 | V |
| 控制引脚电压(STEP、DIR、DRVOFF、nFAULT、SDI、SDO、SCLK、nSCS) | -0.3 | 5.75 | V |
| 开漏输出电流 (nFAULT) | 0 | 10 | mA |
| 基准输入引脚电压 (VREF) | -0.3 | 5.75 | V |
| 连续相位节点引脚电压(AOUT1、AOUT2、BOUT1、BOUT2) | -1.0 | VM + 1.0 | V |
| 瞬态 100ns 相位节点引脚电压(AOUT1、AOUT2、BOUT1、BOUT2) | –3.0 | VM + 3.0 | V |
| 峰值驱动电流(AOUT1、AOUT2、BOUT1、BOUT2) | 受内部限制 | A | |
| 工作环境温度,TA | -40 | 125 | °C |
| 工作结温,TJ | -40 | 150 | °C |
| 贮存温度,Tstg | -65 | 150 | ℃ |