ZHCSKN1B November 2019 – May 2021 DRV8899-Q1
PRODUCTION DATA
表 7-1 列出了 DRV8899-Q1 器件的推荐外部组件。
| 组件 | 引脚 1 | 引脚 2 | 推荐 |
|---|---|---|---|
| CVM1 | VM | GND | 两个额定电压为 VM 的 X7R 0.01µF 陶瓷电容器 |
| CVM2 | VM | GND | 额定电压为 VM 的大容量电容器 |
| CVCP | VCP | VM | X7R 0.22µF 16V 陶瓷电容器 |
| CSW | CPH | CPL | 额定电压为 VM 的 X7R 0.022µF 陶瓷电容器 |
| CDVDD | DVDD | GND | 电容为 0.47µF 至 1µF 的 X7R 6.3V 陶瓷电容器 |
| RnFAULT | VCC (1) | nFAULT | >4.7kΩ 电阻 |
| RREF1 | VREF | VCC | 用于限制斩波电流的电阻。建议:RREF1 和 RREF2 的并联电阻应低于 50kΩ。 |
| RREF2(可选) | VREF | GND |